Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:27:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81102-TV
Axial cylindrical roller bearing
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Ersetzt
811 02 TN
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter |
T | 9 mm | Height |
Ca | 14.400 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 28.500 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 4.050 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 13.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.300 1/min | Reference speed |
D | 28 mm | Outside diameter |
≈m | 21,3 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 27 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 16 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,3 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
D1 | 16 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 28 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
K81102-TV | Axial roller and cage assembly | |
GS81102 | Housing Washer | |
WS81102 | Shaft washer | |
LS1528 | Track Washer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Cage | TV | Plastic Cage made from PA66 |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 81102-TV
In Arbeit für 81102-TV
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.