Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:39:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


811/530-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, 1-reihig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 85 mm | Höhe |
Ca | 2.140.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 10.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 790.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 485 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 120 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 640 mm | Außendurchmesser |
≈m | 64,44 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 535 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 635 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K811/530-M | Axialrollenkranz | |
GS811/530 | Gehäusescheibe | |
WS811/530 | Wellenscheibe |
Betriebsbedingungen für Lager 811/530-M
In Arbeit für 811/530-M
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
