Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:02:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F-557494.SGL
Schräglager
Schrägrollenlager
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 65 mm | Außendurchmesser |
H | 7 mm | Höhe |
Cr | 9.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 23.700 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Coa | 75.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 1.730 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 7.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 42 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 57,3 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
db | 57,7 mm | Durchmesser der Wellenschulter |
Dbmin | 66 mm | Gehäuse – Freidrehung für Käfig |
s | 1 mm | Abstand Lager-Käfig zu Anschlusskonstruktion |
Abmessungen
D1 | 57,3 mm | Innendurchmesser Außenring |
d1 | 57,7 mm | Außendurchmesser Innenring |
a | 28,75 mm | Druckpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-08-6 | Technische Produktinformation | TPI 185 | Deutsch