Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:38:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
H | 13 mm | Höhe |
Cr | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 68.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Coa | 260.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 6.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 24.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,263 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 116,5 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
db | 118,5 mm | Durchmesser der Wellenschulter |
Dbmin | 131 mm | Gehäuse – Freidrehung für Käfig |
s | 1,5 mm | Abstand Lager-Käfig zu Anschlusskonstruktion |
Abmessungen
D1 | 116,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
d1 | 118,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
a | 58,75 mm | Druckpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-08-6 | Technische Produktinformation | TPI 185 | Deutsch
Schrägrollenlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden