Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:22:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 99 mm | Außendurchmesser |
H | 6 mm | Höhe |
max | 0 mm | Toleranz Höhe max. |
min | -0,5 mm | Toleranz Höhe min. |
α | 60 ° | Druckwinkel |
ca | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 109.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 60 g | Gewicht |
Abmessungen
da | 85 mm | Zentrierung auf der Welle |
max | -0,1 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse max. |
min | -0,2 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse min. |
Da | 99 mm | Zentrierung im Gehäuse |
max | 0,2 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle max. |
min | 0,1 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle min. |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:

