Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:30:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW62-E40-B
Anlaufscheibe
Anlaufscheibe, wartungsfrei, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Bronzerücken


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 62 mm | Innendurchmesser |
s3 | 2 mm | Wanddicke |
Ca | 468.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 836.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Do | 90 mm | Außendurchmesser |
≈m | 55,1 g | Gewicht |
Abmessungen
J | 76 mm | Teilkreisdurchmesser |
d1 | 4 mm | Fixierbohrungsdurchmesser |
ta | 1,5 mm | Anschlussmaß |
d6a | 90 mm | Anschlussmaß d_6a |
Do UT | -0,25 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
Di OT | 0,25 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do OT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,05 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
JOT | 0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, obere Toleranz |
JUT | -0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, untere Toleranz |
d1 OT | 0,4 mm | Fixierbohrungsdurchmesser, obere Toleranz |
d1 UT | 0,1 mm | Durchmesser der Befestigungsbohrung |
ta OT | 0,2 mm | Einbaumaß, obere Toleranz |
ta UT | -0,2 mm | Einbaumaß, untere Toleranz |
d6a OT | 0,12 mm | Anschlussmaß d_6a, obere Toleranz |
d6a UT | 0 mm | Anschlussmaß d_6a, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2011-01-13 | Datenblatt | PDB 14 | Englisch
Maintenance-free plain bearing material E40-B

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Englisch
Metal/Polymer Composite Plain Bearings

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Deutsch
Metall-Polymer-Verbundgleitlager

2016-02-22 | Katalog | HG 1 | Französisch
Paliers lisses

2022-03-15 | Broschüre | PPB | Französisch
Paliers lisses

2016-03-1 | Katalog | HG 1 | Englisch
Plain Bearings

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Englisch
Plain Bearings

2011-01-1 | Datenblatt | PDB 14 | Deutsch
Wartungsfreies Gleitlagermaterial E40-B

2023-02-15 | Katalog | HG 1 | Japanisch
すべり軸受

2022-03-14 | Broschüre | PPB | Japanisch
すべり軸受

2017-06-13 | Katalog | HG 1 | Chinesisch
滑动轴承

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Chinesisch
滑动轴承
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden