Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:07:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW38-E50
Anlaufscheibe
Anlaufscheibe, wartungsarm, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 38 mm | Innendurchmesser |
s3 | 1,5 mm | Wanddicke |
Ca | 132.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 264.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Do | 62 mm | Außendurchmesser |
≈m | 15,144 g | Gewicht |
Abmessungen
J | 50 mm | Teilkreisdurchmesser |
d1 | 4 mm | Fixierbohrungsdurchmesser |
ta | 1 mm | Anschlussmaß |
d6a | 62 mm | Anschlussmaß d_6a |
Do UT | -0,25 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
Di OT | 0,25 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do OT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,05 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
JOT | 0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, obere Toleranz |
JUT | 0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, untere Toleranz |
d1 OT | 0,4 mm | Fixierbohrungsdurchmesser, obere Toleranz |
d1 UT | 0,1 mm | Durchmesser der Befestigungsbohrung |
ta OT | 0,2 mm | Einbaumaß, obere Toleranz |
ta UT | 0,2 mm | Einbaumaß, untere Toleranz |
d6a OT | 0,12 mm | Anschlussmaß d_6a, obere Toleranz |
d6a UT | 0 mm | Anschlussmaß d_6a, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager EGW38-E50
In Arbeit für EGW38-E50
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Alle

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2010-10-22 | Datenblatt | PDB 13 | Englisch
Low-maintenance plain bearing material E50

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Englisch
Metal/Polymer Composite Plain Bearings

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Deutsch
Metall-Polymer-Verbundgleitlager

2016-02-22 | Katalog | HG 1 | Französisch
Paliers lisses

2022-03-15 | Broschüre | PPB | Französisch
Paliers lisses

2016-03-1 | Katalog | HG 1 | Englisch
Plain Bearings

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Englisch
Plain Bearings

2010-10-22 | Datenblatt | PDB 13 | Deutsch
Wartungsarmes Gleitlagermaterial E50

2023-02-15 | Katalog | HG 1 | Japanisch
すべり軸受

2022-03-14 | Broschüre | PPB | Japanisch
すべり軸受

2017-06-13 | Katalog | HG 1 | Chinesisch
滑动轴承

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Chinesisch