Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:23:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW12-E50
Anlaufscheibe
Anlaufscheibe, wartungsarm, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 12 mm | Innendurchmesser |
s3 | 1,5 mm | Wanddicke |
Ca | 23.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 47.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Do | 24 mm | Außendurchmesser |
≈m | 2,63 g | Gewicht |
Abmessungen
J | 18 mm | Teilkreisdurchmesser |
d1 | 1,5 mm | Fixierbohrungsdurchmesser |
ta | 1 mm | Anschlussmaß |
d6a | 24 mm | Anschlussmaß d_6a |
Di OT | 0,25 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do OT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Do UT | -0,25 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 OT | 0 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,05 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
JOT | 0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, obere Toleranz |
JUT | 0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, untere Toleranz |
d1 OT | 0,4 mm | Fixierbohrungsdurchmesser, obere Toleranz |
d1 UT | 0,1 mm | Durchmesser der Befestigungsbohrung |
ta OT | 0,2 mm | Einbaumaß, obere Toleranz |
ta UT | 0,2 mm | Einbaumaß, untere Toleranz |
d6a OT | 0,12 mm | Anschlussmaß d_6a, obere Toleranz |
d6a UT | 0 mm | Anschlussmaß d_6a, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch