Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:06:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE800-DO
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, offen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 800 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 1.060 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 355 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 35.100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 135.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 920,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 6 mm | Kantenabstand |
da max | 859,6 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 886 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 300 mm | Breite des Außenringes |
dK | 930 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,075 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,125 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,75 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,17 - 0,35 | Radialluft |
Grmax | 0,35 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,17 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE800-DO
In Arbeit für GE800-DO
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.