Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:40:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE480-DO-2RS4
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, abgedichtet
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 650 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 230 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 12.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 46.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 232,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 2 mm | Kantenabstand |
r2smin | 5 mm | Kantenabstand |
da max | 516 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 536 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 195 mm | Breite des Außenringes |
dK | 565 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,8 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,045 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,075 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,45 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,1 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,145 - 0,285 | Radialluft |
Grmax | 0,285 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,145 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden