Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:02:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE31-ZO-E
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, Zollabmessung, offen

GE..-ZO, Stahl/Stahl

Anschlussmaße
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 50,8 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 27,762 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 86.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 433.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,22 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
da max | 36 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 40,5 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 23,8 mm | Breite des Außenringes |
dK | 45,5 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,012 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,013 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,08 - 0,18 | Radialluft |
Grmax | 0,18 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,08 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |