Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:19:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE280-DO-2RS-C3
Gelenklager
High Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 400 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 155 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 4.640.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 64,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
da max | 313,8 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 342 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 120 mm | Breite des Außenringes |
dK | 350 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,035 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,04 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,35 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,8 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,239 - 0,353 | Radialluft |
Grmax | 0,214 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,11 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Alle

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Türkisch
Çelik/çelik mafsal rulmanlar Her uygulama için optimum çözüm

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2014-07-8 | Katalog | GL1 | Deutsch
Großlager

2016-06-18 | Katalog | GL1 | Englisch
Large Size Bearings

2016-02-22 | Katalog | HG 1 | Französisch
Paliers lisses

2022-03-15 | Broschüre | PPB | Französisch
Paliers lisses

2016-03-1 | Katalog | HG 1 | Englisch
Plain Bearings

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Englisch
Plain Bearings

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Spanisch
Rótulas acero/acero La solución adecuada para cada aplicación

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Französisch
Rotule lisse acier/acier La solution optimale pour chaque application

2012-08-5 | Katalog | GL1 | Französisch
Roulements de grandes dimensions

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Deutsch
Stahl/Stahl-Gelenklager – für jede Anwendung die optimale Lösung

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Englisch
Steel/Steel spherical plain bearings to balance your needs in every application

2023-02-15 | Katalog | HG 1 | Japanisch
すべり軸受

2022-03-14 | Broschüre | PPB | Japanisch
すべり軸受

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Chinesisch
新的钢/钢需维护关节轴承, 匹配您的各种应用

2017-06-13 | Katalog | HG 1 | Chinesisch
滑动轴承

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Chinesisch
滑动轴承
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden