Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:47:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE25-DO-2RS-C2
Spherical plain bearing
High performance radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

GE..-DO-2RS steel / steel


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter bearing |
D | 42 mm | Outside diameter bearing |
B | 20 mm | Width Inner ring |
Cr | 62.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 241.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,114 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
r1smin | 0,6 mm | Edge Spacing |
r2smin | 0,6 mm | Edge Spacing |
da max | 29,3 mm | Connection measure Inner ring |
Da min | 33 mm | Housing Connection Diameter |
Dimensions
C | 16 mm | Width Outer ring |
dK | 35,5 mm | Ball diameter |
α | 7 ° | Tilt angle |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
dUT | -0,01 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
DUT | -0,011 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
BUT | -0,12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
CUT | -0,24 mm | Width outer ring, lower tolerance |
Gr | 0,012 - 0,05 | Radial Clearance |
Grmax | 0,1 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,05 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 130 °C | Operating temperature max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE25-DO-2RS-C2
In Arbeit für GE25-DO-2RS-C2
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.

