Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:11:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE25-AX
Gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offen
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Innendurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 22,5 mm | Höhe |
Ca | 168.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 646.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 0,385 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 45 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 39 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 66 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | 45 | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 34,5 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
C | 17 mm | Breite Außenring |
s | 14 mm | Planflächenabstand |
A | 6 mm | Distanzschmierbohrung |
α | 7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Aussendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,013 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
TUT | -0,4 mm | Höhe, untere Toleranz |
CUT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
COT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,24 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
d2 | 57,5 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungspflichtig | |
Beschichtung | Innen- und Außenring beschichtet mit Durotect M (Manganphosphat) |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden