Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:52:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE17-DO-C2
Gelenklager
High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 30 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 14 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 27.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 106.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,042 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 20,7 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 24 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 10 mm | Breite des Außenringes |
dK | 25 mm | Kugeldurchmesser |
α | 10 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,009 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,01 - 0,04 | Radialluft |
Grmax | 0,04 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,01 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungspflichtig | |
Material | Stahl | Stahl |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | C2 (Gruppe 2) | Lagerluft kleiner als CN |
Beschichtung | Innen- und Außenring beschichtet mit Durotect M (Manganphosphat) |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2024-08-16 | Broschüre | PGL | Deutsch
Großgelenklager – für jede Anwendung die optimale Lösung

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Deutsch