Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:59:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE160-FO
Gelenklager
High Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offen
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 260 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 135 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 1.990.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
da max | 180 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 219 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 80 mm | Breite des Außenringes |
dK | 225 mm | Kugeldurchmesser |
α | 16 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,035 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,7 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,1 - 0,192 | Radialluft |
Grmax | 0,192 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,1 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungspflichtig | |
Material | Stahl | Stahl |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Beschichtung | Innen- und Außenring beschichtet mit Durotect M (Manganphosphat) |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden