Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:55:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15,875 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 26,988 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 13,894 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 21.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,036 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,15 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
da max | 18,1 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 22 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 11,913 mm | Breite des Außenringes |
dK | 23 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,008 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,009 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,05 - 0,15 | Radialluft |
Grmax | 0,15 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,05 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden