Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:49:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE140-DO-C3
Gelenklager
High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer



Anschlussmaße
Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter bearing |
D | 210 mm | Outside diameter bearing |
B | 90 mm | Width Inner ring |
Cr | 1.390.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 5.360.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 11,12 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
r1smin | 1 mm | Edge Spacing |
r2smin | 1 mm | Edge Spacing |
da max | 155,8 mm | Connection measure Inner ring |
Da min | 173 mm | Housing Connection Diameter |
Dimensions
C | 70 mm | Width Outer ring |
dK | 180 mm | Ball diameter |
α | 7 ° | Tilt angle |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
dUT | -0,025 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
DUT | -0,03 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width inner ring, lower tolerance |
COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
CUT | -0,6 mm | Width outer ring, lower tolerance |
Gr | 0,085 - 0,165 | Radial Clearance |
Grmax | 0,165 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,085 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
Tmin | -60 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2024-08-16 | Broschüre | PGL | Deutsch
Großgelenklager – für jede Anwendung die optimale Lösung

2024-03-11 | Broschüre | ISB | Deutsch