Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:12:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE120-ZO-2RS-E
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, Zollabmessung, abgedichtet


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120,65 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 187,325 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 105,562 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 1.260.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.280.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 11,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 163,9 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 137,6 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 90,475 mm | Breite des Außenringes |
dK | 173,5 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,025 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | 0 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,05 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,13-0,23 | Radialluft |
Grmax | 0,23 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,13 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungspflichtig | |
Material | Stahl | Stahl |
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Beschichtung | Innen- und Außenring beschichtet mit Durotect M (Manganphosphat) |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.