Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:19:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE600-HF
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitpaarung: GFK / Hartchrom, DIN ISO 12240-1, Maßreihe H, offen
Wiederaufbereitbar




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 600 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 850 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 425 mm | Breite des Innenringes |
C | 400 mm | Breite Außenring |
Cr | 22.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 860 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 2 mm | Kantenabstand |
r2smin | 6 mm | Kantenabstand |
Damin | 719 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 645 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 773 mm | Kugeldurchmesser |
α | 2 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,1 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,1 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,5 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,2 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,160 - 0,610 mm | Radialluft |
Grmax | 0,61 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,16 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 75 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsauskleidung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Gewebeart | GFK+PTFE | Glasfaserverstärkte Kunststoffgleitplatte mit Zusätzen von PTFE |
Material | Stahl | Stahl |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.