Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:29:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE380-DW-2RS2-W8-XL
Gelenklager
Radial-Großgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, abgedichtet






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 520 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 190 mm | Breite des Innenringes |
C | 160 mm | Breite Außenring |
Cr | 18.700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 31.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 124,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,5 mm | Kantenabstand |
r2smin | 4 mm | Kantenabstand |
Damin | 426 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 407,9 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 450 mm | Kugeldurchmesser |
α | 4,1 ° | Kippwinkel |
dT | H8 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,05 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0,089 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,135 | Radialluft |
Grmax | 0,135 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | 2RS2 | Lippendichtungen mit erhöhter Dichtwirkung auf beiden Seiten |
Bohrungsauskleidung | W8 | Innenringbohrung mit ELGOGLIDE-Innendurchmesser d bleibt gemäß Nenndurchmesser (dNEW=d) |
Beschichtung | Ohne | |
Gewebeart | ELGOGLIDE | |
Material | Stahl | Stahl |
Eigenschaften