Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:01:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE320-DW-XL
Gelenklager
Radial-Großgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, offen


Anschlussmaße

Einzelheit
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 440 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 160 mm | Breite des Innenringes |
C | 135 mm | Breite Außenring |
Cr | 15.400.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 25.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 77,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 3 mm | Kantenabstand |
Damin | 361 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 344,6 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 380 mm | Kugeldurchmesser |
α | 4 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,04 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,9 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,125 | Radialluft |
Grmax | 0,125 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |