Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:01:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE25-UK-2TS
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 42 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 20 mm | Breite des Innenringes |
C | 16 mm | Breite Außenring |
Cr | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 213.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,111 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
Damin | 33 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 29,3 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 35,5 mm | Kugeldurchmesser |
α | 7 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,011 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,05 | Radialluft |
Grmax | 0,05 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | 2TS | Integrierte Dreifachlippen-Hochleistungsdichtungen auf beiden Seiten |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsauskleidung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Gewebeart | ELGOGLIDE | |
Material | Stahl | Stahl |
Eigenschaften
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.

