Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:37:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE200-FW-2RS
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 320 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 165 mm | Breite des Innenringes |
C | 100 mm | Breite Außenring |
Cr | 6.600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 44,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1,1 mm | Kantenabstand |
Damin | 267 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 220 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 275 mm | Kugeldurchmesser |
α | 15 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,04 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,03 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,3 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,8 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,1 | Radialluft |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden