Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:00:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 55 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 104.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 134.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,9 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 47 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 39,7 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 82 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d4 | 47 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 126,5 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 21 mm | Breite des Stangenendes |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l4 | 167,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l7 | 42 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 58 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
Gr | 0,037 - 0,100 | Radialluft |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,037 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.