Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:15:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GK17-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf nach ISO24652 und DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form S mit kreisförmigem Anschweißende, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, offen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 27.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.100 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 46 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l6 | 58 mm | Gesamtlänge Schweißkopf |
D | 30 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 14 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 155 g | Gewicht |
Abmessungen
α | 10 ° | Kippwinkel |
C1 | 11 mm | Breite des Stangenendes |
dK | 25 mm | Kugeldurchmesser |
d 6 | 24 mm | Anschweißschaftdurchmessser |
d7 | 4 mm | Zentrierstiftdurchmesser |
h2 | 35 mm | Schaftlänge Anschweissende - Kopf |
l7 | 23 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
l8 | 3 mm | Fase Anschweißkopf |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Grmax | 0,082 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,03 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Gr | 0,03 - 0,082 | Radialluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 20,7 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GK17-DO
In Arbeit für GK17-DO
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden