Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:59:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL12-DO
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offen
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 22 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 10 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 13.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 30.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Gr | 0,023 - 0,068 | Radialluft |
≈m | 0,096 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 18 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 14,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 34 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | M12 | Gewindegröße |
d4 | 17,5 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 50 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 8 mm | Breite des Stangenendes |
α | 11 ° | Kippwinkel |
l3 | 23 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l4 | 67 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l5 | 6,5 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 18 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 22 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
W | 19 mm | Schlüsselweite |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,068 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,023 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden