Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:33:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKL10-PB
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 22 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 14 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 10.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
≈m | 77,2 g | Gewicht |
Abmessungen
dK | 19,05 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 12,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 28 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | M10 | Gewindegröße |
d4 | 15 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 43 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 10,5 mm | Breite des Stangenendes |
α | 13 ° | Kippwinkel |
l3 | 20 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l4 | 57 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l5 | 6,6 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 15 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 19 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
W | 17 mm | Schlüsselweite |
dOT | 0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GIKL10-PB
In Arbeit für GIKL10-PB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.