Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:31:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK90-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 635.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 980.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 206 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 322 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 130 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 60 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 22 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 5 ° | Kippwinkel |
C1 | 65 mm | Breite des Stangenendes |
C2 | 60 mm | Breite des Kopfes |
dK | 115 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M100x2 | Gewindegröße |
d4 | 124 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 180 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M20x60 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 210 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 95 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 90 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,02 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,2 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 385 Nm | Anziehdrehmoment |
Gr | CN | Radialluft |
Grmin | 0,036 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,142 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 98,1 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden