Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:14:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK25-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 62.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 65.500 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 56 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 78 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 42 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 20 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 480 g | Gewicht |
Abmessungen
α | 7 ° | Kippwinkel |
C1 | 23 mm | Breite des Stangenendes |
dK | 35,5 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M16x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 25 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 41 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M8x25 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 50 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 17 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 25 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 32 Nm | Anziehdrehmoment |
Gr | 0,037 - 0,1 | Radialluft |
Grmin | 0,037 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 29,3 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GIHRK25-DO
In Arbeit für GIHRK25-DO
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden