Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:25:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHNRK70-LO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 407.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 675.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 155 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 245 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 105 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 70 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 9,83 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 4 ° | Kippwinkel |
C1 | 57 mm | Breite des Stangenendes |
C2 | 42 mm | Breite des Kopfes |
dK | 92 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M56x2 | Gewindegröße |
d4 | 80 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 135 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M16x40 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 160 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 80 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 70 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,03 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,3 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 270 Nm | Anziehdrehmoment |
FZ | 250.000 N | Zylinderkraft |
Gr | CN | Radialluft |
Grmin | 0,036 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,142 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 79 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |