Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GF45-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit rechteckigem Anschweißende, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 166.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 386.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 110 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l6 | 132 mm | Gesamtlänge Schweißkopf |
D | 68 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 32 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 3,33 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 60 mm | Kugeldurchmesser |
α | 7 ° | Kippwinkel |
C1 | 40 mm | Breite des Stangenendes |
C1 max | 40,9 mm | Breite des Gelenkkopfauges, max. |
h2 | 77 mm | Schaftlänge Anschweissende - Kopf |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,043-0,12 | Radialluft |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 50,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Anschweißbar, rechteckig | |
Schmiernippel | DIN71412-AM6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Nein | |
Dichtung | Ohne | ohne |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden