Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:10:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GF110-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit rechteckigem Anschweißende, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 851.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.340.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 295 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l6 | 332,5 mm | Gesamtlänge Schweißkopf |
D | 160 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 70 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 49 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 140 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 80 mm | Breite des Stangenendes |
C1 max | 85 mm | Breite des Gelenkkopfauges, max. |
h2 | 185 mm | Schaftlänge Anschweissende - Kopf |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,2 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,065 - 0,165 | Radialluft |
Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,065 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 121,2 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GF110-DO
In Arbeit für GF110-DO
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.