Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:42:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR80-DO-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Cr | 522.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 690.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| D | 120 mm | Außendurchmesser Lager |
| l2 | 360 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
| B | 55 mm | Breite des Innenringes |
| d2 | 180 mm | Äußerer Augendurchmesser |
| ≈m | 12,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| d1 | 89,4 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
| r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
| dK | 105 mm | Kugeldurchmesser |
| d3 | M64x4 | Gewindegröße |
| h | 270 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
| C1 | 47 mm | Breite des Stangenendes |
| α | 6 ° | Kippwinkel |
| l1 | 140 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
| l7 | 100 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
| dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| Gr | 0,055 - 0,142 | Radialluft |
| Grmax | 0,142 mm | Maximale radiale Lagerluft |
| Grmin | 0,055 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |