Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:40:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR60-DO-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 318.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 405.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 277,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 44 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 135 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 5,94 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 66,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 80 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M52x3 | Gewindegröße |
h | 210 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 38 mm | Breite des Stangenendes |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l1 | 115 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 75 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,015 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0.043-0.12 mm | Radialluft |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Außengewinde | |
Schmiernippel | DIN71412-AM6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Nein | |
Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden