Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:21:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR50-DO-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 204.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 314.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 75 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 241 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 35 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 112 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 3,503 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 55,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 66 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M45x3 | Gewindegröße |
h | 185 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 30 mm | Breite des Stangenendes |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l1 | 107 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 60 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0,043 - 0,12 | Radialluft |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GAR50-DO-2RS
In Arbeit für GAR50-DO-2RS
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden