Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:19:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR25-DO-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 62.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 88.300 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 42 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 126 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 20 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 64 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 0,591 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 29,3 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 35,5 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M24x2 | Gewindegröße |
h | 94 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 17 mm | Breite des Stangenendes |
α | 7 ° | Kippwinkel |
l1 | 53 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 32 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0,037 - 0,1 | Radialluft |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,037 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |