Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:53:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAL60-DO-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 318.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 485.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 277,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 44 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 135 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 5,92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 66,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 80 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M52x3 | Gewindegröße |
h | 210 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 38 mm | Breite des Stangenendes |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l1 | 115 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 75 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0,043 - 0,12 | Radialluft |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden