Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:43:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 318.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 485.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 277,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 56 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 135 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 6,046 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 57,1 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 80 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M52x3 | Gewindegröße |
h | 210 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 38 mm | Breite des Stangenendes |
α | 17 ° | Kippwinkel |
l1 | 115 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 75 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0,043 - 0,12 | Radialluft |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Außengewinde | |
Schmiernippel | DIN71412-AM6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Nein | |
Gewindesteigung | Linkssteigend | |
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.