Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:05:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAL15-DO
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offen
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 21.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 41.600 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 26 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 83 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 12 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 40 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 150 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 18,4 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 22 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M14 | Gewindegröße |
h | 63 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 10 mm | Breite des Stangenendes |
α | 8 ° | Kippwinkel |
l1 | 34 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 20 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0,03 - 0,082 | Radialluft |
Grmax | 0,082 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,03 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden