Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:54:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIR35-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet, Rechtsgewinde
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 212.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 159.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 82 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 166 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 1,367 kg | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 21 mm | Breite des Stangenendes |
D | 55 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
dK | 47 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M36x3 | Gewindegröße |
d4 | 47 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 58 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 125 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l3 | 60 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 15 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 42 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 50 mm | Schlüsselweite |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,05 | Radialluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,05 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 39,7 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden