Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:42:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIR17-UK
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, offen, Rechtsgewinde
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Cr | 22.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 56.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| d2 | 46 mm | Äußerer Augendurchmesser |
| l4 | 90 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
| ≈m | 0,246 kg | Gewicht |
Abmessungen
| C1 | 11 mm | Breite des Stangenendes |
| D | 30 mm | Außendurchmesser Lager |
| B | 14 mm | Breite des Innenringes |
| dK | 25 mm | Kugeldurchmesser |
| d3 | M16 | Gewindegröße |
| d4 | 24 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
| d5 | 30 mm | Schaftdurchmesser, gross |
| h1 | 67 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
| α | 10 ° | Kippwinkel |
| l3 | 34 mm | Gewindelänge Innengewinde |
| l5 | 10 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
| l7 | 23 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
| W | 27 mm | Schlüsselweite |
| dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| Gr | 0 - 0,04 | Radialluft |
| Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
| Grmax | 0,04 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
| r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
| d1 | 20,7 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Klemmbar | Nicht klemmbar | |
| Wartung | Wartungsfrei | |
| Montage | Innengewinde | |
| Geschlitzt | Nein | |
| Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
| Dichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.