Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:21:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL60-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet, Linksgewinde
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Cr | 691.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 405.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| d2 | 135 mm | Äußerer Augendurchmesser |
| l4 | 242,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
| ≈m | 5,58 kg | Gewicht |
Abmessungen
| C1 | 38 mm | Breite des Stangenendes |
| D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
| B | 44 mm | Breite des Innenringes |
| dK | 80 mm | Kugeldurchmesser |
| d3 | M52x3-6H-LH | Gewindegröße |
| d4 | 70 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
| d5 | 88 mm | Schaftdurchmesser, gross |
| h1 | 175 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
| α | 6 ° | Kippwinkel |
| l3 | 70 mm | Gewindelänge Innengewinde |
| l5 | 20 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
| l7 | 75 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
| W | 75 mm | Schlüsselweite |
| dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| dT | 0,15 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
| dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| Gr | 0 - 0,06 | Radialluft |
| Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
| Grmax | 0,06 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
| r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
| d1 | 66,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Klemmbar | Nicht klemmbar | |
| Wartung | Wartungsfrei | |
| Montage | Innengewinde | |
| Geschlitzt | Nein | |
| Gewindesteigung | Linkssteigend | |
| Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.