Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:14:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKSL5-PS
Gelenkkopf
NIRO-Gelenkkopf, mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 6.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.800 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 5 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 19 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 36,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 19,8 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 6 mm | Breite des Stangenendes |
D | 13 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 8 mm | Breite des Innenringes |
dK | 11,1 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M5 | Gewindegröße |
d4 | 9 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 11 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 27 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 13 ° | Kippwinkel |
l3 | 8 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 4 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 9 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 9 mm | Schlüsselweite |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | 0 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0,012 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,003 - 0,035 | Radialluft |
Grmin | 0,003 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 7,7 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Montage | Innengewinde | |
Geschlitzt | Nein | |
Gewindesteigung | Linkssteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden