Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:30:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKSL14-PS
Gelenkkopf
NIRO-Gelenkkopf, mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 31.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.700 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 14 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 37 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 75,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 0,162 kg | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 13,5 mm | Breite des Stangenendes |
D | 28 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 19 mm | Breite des Innenringes |
dK | 25,4 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M14 | Gewindegröße |
d4 | 20 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 25 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 57 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 15 ° | Kippwinkel |
l3 | 21 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 8 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 18 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 22 mm | Schlüsselweite |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | 0 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0,012 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,005 - 0,045 | Radialluft |
Grmin | 0,005 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,045 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 16,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Montage | Innengewinde | |
Geschlitzt | Nein | |
Gewindesteigung | Linkssteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften