Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:32:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR80-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, abgedichtet

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 180 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 1.130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 690.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 120 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 360 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 55 mm | Breite Innenring |
≈m | 12,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
dk | 105 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 89,4 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M64x4 | Gewindegröße |
h | 270 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 47 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 6 ° | Kippwinkel |
l1 | 140 mm | Gewindelänge |
l7 | 100 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,15 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,072 | Radialluft |
Grmax | 0,072 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 1 mm | Kantenabstand |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch