Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:12:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKSR16-PS
Gelenkkopf
NIRO-Gelenkkopf, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 43 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 16 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 32 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 87,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 21 mm | Breite Innenring |
≈m | 0,205 kg | Gewicht |
Abmessungen
dk | 28,5 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 19,4 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M16 | Gewindegröße |
h | 66 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 15 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 15 ° | Kippwinkel |
l1 | 37 mm | Gewindelänge |
l7 | 21 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser, Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0,005 - 0,045 | Radialluft |
Grmax | 0,045 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,005 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Gewindetype | Nicht klemmbar | |
Montagegewinde | Außengewinde | |
Schmiernippel | Nicht nachschmierbar | |
Gewinde - Gewindestift | Nein | |
Gewinde | Rechtsteigend | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | Without | ohne |
Material Gleitschicht | Gleitfolie |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden