Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF12090-E40-B
Flanged bush
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
Di | 12 mm | Inner diameter |
Do | 14 mm | Outer diameter |
Dfl | 20 mm | Outside diameter of flange |
B | 9 mm | Width |
Cr | 11.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 21.000 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 15.800 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 28.300 N | Basic static load rating, axial |
≈m | 3,9 g | Gewicht |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Flange thickness |
Rmax | 1 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Outer chamfer |
Fi max | 0,6 mm | Inner edge break, max. |
Fi min | 0,1 mm | Inner edge break, min. |
s3 | 1 mm | Wall thickness |
Dfl OT | 0,5 mm | Outside diameter of flange, upper tolerance |
Do OT | 0,08 mm | Outside diameter, upper tolerance |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
Dfl UT | -0,5 mm | Outside diameter of flange, lower tolerance |
s3 UT | -0,02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
Do UT | 0,05 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
sfl OT | 0,05 mm | Flange thickness, upper tolerance |
sfl UT | -0,2 mm | Flange thickness, lower tolerance |
fOT | 0,4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,4 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Deutsch
Gleitlager

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Deutsch
Metall-Polymer-Verbundgleitlager

2011-01-1 | Datenblatt | PDB 14 | Deutsch
Wartungsfreies Gleitlagermaterial E40-B
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden