Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:00:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ2824-E40
Buchse
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size

Main Dimensions & Performance Data
Di | 44,45 mm | Inner diameter |
Do | 49,213 mm | Outer diameter |
B | 38,1 mm | Width |
Cr | 237.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 423.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,104 kg | Gewicht |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 44,45 mm | Inner diameter |
f | 1,8 mm | Outer chamfer |
Fi min | -0,2 mm | Inner edge break, min. |
Fi max | -1 mm | Inner edge break, max. |
Do OT | 0,085 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Do UT | 0,045 mm | Outside diameter, lower tolerance |
s3 | 2 mm | Wall thickness |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0,03 mm | Wall thickness, lower tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 0,6 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,6 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 0,2 mm | Inner edge break |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden