Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:54:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ0504-E40
Bush
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size

Main Dimensions & Performance Data
Di | 7,938 mm | Inner diameter |
Do | 9,525 mm | Outer diameter |
B | 6,35 mm | Width |
Cr | 7.060 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 12.600 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,001 kg | Gewicht |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 7,938 mm | Inner diameter |
f | 0,5 mm | Outer chamfer |
Fi min | -0,1 mm | Inner edge break, min. |
Fi max | -0,4 mm | Inner edge break, max. |
Do OT | 0,055 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Do UT | 0,025 mm | Outside diameter, lower tolerance |
s3 | 1 mm | Wall thickness |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0,02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 0,3 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,3 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 0,1 mm | Inner edge break |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden